Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Agila è progettata per applicazioni professionali in ambienti sanitari e commerciali, dotata di una piastra quadrata come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, conferendo leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del prodotto è di 69 mm, dimensione che lo rende idoneo per l'integrazione in diverse configurazioni di carrelli e arredi. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che la rendono particolarmente adatta per letti di cura, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, carrelli per pulizie professionali, nonché arredi e espositori per negozi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
2478UAP050P41-55
EAN
4031582404326
Номер на материал S4
990039979
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
35 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
69 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,11 kg
Име на продукта
Agila
Стандартен
EN12530 - Ruote per dispositivi
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra quadrata
Диаметър на отвора на плаката
6,3 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
44 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
38,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
44 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
38,5 mm
Дължина на плаката
55 mm
Ширина на плаката
55 mm
Вилка
Цвят
Passivato blu
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Lamiera di acciaio, media
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Диаметър на купол
27 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
19 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio argento (RAL7001)