Ruota fissa 200 mm
Alpha
Order number:
990000855
EAN:
4031582307009
Numero articolo:
3478UFR200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in la...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio, pesante, che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. La ruota ha un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato, che previene la marcatura delle superfici durante l'utilizzo, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che offre resistenza e leggerezza. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm, dimensione che lo rende idoneo per diverse applicazioni industriali. La capacità di carico statico raggiunge gli 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 400 kg alla velocità di 4 km/h, caratteristiche che rendono questa ruota adatta a numerosi settori quali la produzione automobilistica OEM, i carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, la costruzione di container, i sistemi elettronici e la tecnologia delle camere bianche, la tecnologia antincendio, la costruzione di macchinari, i sistemi logistici postali, i carrelli di produzione e da piattaforma, i roll container, gli armadi per attrezzi, le attrezzature per il trasporto, le attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e i banchi da lavoro.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti