Ruota fissa 200 mm
Alpha
Order number:
990000849
EAN:
4031582377972
Numero articolo:
3478PIJ200P63
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Uso ininterrotto
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante, garantendo una struttura resistente e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 200 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è realizzato in gomma piena antitraccia, montato su un corpo in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del prodotto è di 240 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 410 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 205 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota fissa è ideale per numerose applicazioni tra cui produttori automobilistici OEM, carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione e da piattaforma, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e banchi da lavoro.