Ruota fissa 160 mm
Kappa
Order number:
990838230
EAN:
4031582364651
Numero articolo:
9688SEP160P63 CL67
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Struttura robusta
La ruota fissa Kappa è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota fissa Kappa è equipaggiata con una piastra rettangolare come sistema di fissaggio, garantendo un'installazione stabile e affidabile su diverse piattaforme di movimentazione. L'alloggiamento è realizzato in ghisa o ferro forgiato pesante, materiali selezionati per assicurare robustezza strutturale e durabilità nel tempo, particolarmente adatti agli ambienti industriali più esigenti. La ruota presenta un diametro di 160 mm ed è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è composto da gomma elastica nera vulcanizzata, formulata per garantire aderenza ottimale, resistenza all'usura e prestazioni costanti su diverse superfici. L'altezza complessiva della ruota è di 205 mm, dimensione che consente un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione compatti. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta una capacità statica di 900 kg, mentre la capacità dinamica varia in funzione della velocità operativa: 450 kg a 6 km/h e 540 kg a 4 km/h. Questa ruota fissa è specificamente progettata per applicazioni critiche quali l'industria aerospaziale, le attrezzature aeroportuali, i sistemi AMR, i produttori automobilistici OEM, i produttori di ceramica e vetro, i carrelli di produzione e da piattaforma, nonché i sistemi AGV pesanti.
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
Struttura robusta
Alloggiamento in acciaio pesante per elevata capacità di carico
Trazione affidabile
Battistrada ottimizzati per garantire aderenza sicura su pavimenti bagnati e scivolosi
Struttura solida
Piastra in acciaio massiccio per massima capacità di carico
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Blocco direzionale ottimizzato
Bloccaggio direzionale regolabile a 2x180° o 4x90°
Superfici durature
Zincatura di alta qualità per una lunga durata in condizioni difficili
Struttura per carichi extra pesanti
Struttura saldata in acciaio massiccio per la massima capacità di carico
Struttura per carichi pesanti
Alloggiamento in acciaio extra pesante per alta capacità di carico
Piste a sfere indurite doppie
Due piste a sfere doppie temprate garantiscono un’eccezionale stabilità
Funzione di blocco flessibile
Uso di due sistemi di azionamento indipendenti in una sola ruota