Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha stainless è dotata di una piastra rettangolare in acciaio inossidabile pesante che garantisce una struttura robusta e duratura. L'alloggiamento è realizzato in acciaio inossidabile pesante, conferendo al prodotto una resistenza eccezionale alla corrosione e agli ambienti aggressivi. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli in acciaio inossidabile, assicurando una rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diversi sistemi di movimentazione. La capacità di carico statico raggiunge 400 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 200 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità. Questo prodotto è particolarmente indicato per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio e protezione antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto, dove la resistenza alla corrosione e la qualità costruttiva sono requisiti fondamentali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
8478UOD100P62
EAN
4031582333206
Номер на материал S4
990038660
Основни атрибути
Тип
Ruota fissa
Обща ширина
85 mm
Товароносимост при 4 км/ч
200 kg
Статичен Товароносимост
400 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-25 °C
Общо тегло
0,49 kg
Име на продукта
Alpha stainless
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Piastra rettangolare
Диаметър на отвора на плаката
9 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
60 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
77 mm
Дължина на плаката
100 mm
Ширина на плаката
85 mm
Вилка
Цвят
Acciaio Inossidabile
Форма Вилица
Largo
Материал на корпуса
Acciaio Inossidabile, Pesante
Въртящ се лагер
Doppio giro di sfere
Колело
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
36 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
36 mm
Oc
Vite con dado
Лагер
Cuscinetto a rulli, Inossidabile
Цвят на Колело
Bianco naturale
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Alloggiamento solido
Realizzata in acciaio stampato, zincato
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Sostituzione delle parti a risparmio di risorse
Assi filettati che consentono una sostituzione agevole della ruota
Uso ininterrotto
Cuscinetto girevole con anello antipolvere per movimento continuo e ininterrotto
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Lavabilità permanente
Tutti i componenti metallici in acciaio inox
Materiali a bassa manutenzione
Tutti i componenti metallici in alluminio o acciaio inox
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 100 mm
Ruota girevole 100 mm
Alpha stainless
8470UOD100P62

La ruota girevole Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata con corpo in poliammide e battistrada identico al nucleo, equipaggiata con cuscinetto a rulli inossidabile per prestazioni ottimali in ambienti critici. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre il carico statico supportato è di 400 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha stainless
8477UOD100P62

La ruota girevole con freno totale Alpha stainless è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento in acciaio inossidabile pesante con doppio giro di sfere per garantire una rotazione fluida e duratura. La ruota è realizzata in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto a rulli inossidabile, con diametro di 100 mm per assicurare prestazioni ottimali. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 200 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica arriva fino a 400 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari e attrezzature per il trasporto.

100 mm
128 mm
200 kg
100 mm
128 mm
200 kg