Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota fissa Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante che garantisce elevata resistenza strutturale. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, montata su cuscinetto a rulli per assicurare un movimento fluido e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm, mentre l'altezza complessiva del componente raggiunge 128 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 160 kg alla velocità di 4 km/h e una capacità statica massima di 320 kg, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e affidabilità operativa.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Artikelnummer
3478UFJ100P62
EAN
4031582327632
Core attributes
Gehäusetyp
Ruota fissa
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Piastra rettangolare
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
103 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Passivato blu
Gabelform
Largo
Material
Lamiera di acciaio, pesante
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Poilammide
Material der Lauffläche
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Breite der Lauffläche
34 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Con parafili
Achse
Vite con dado
Lager
Cuscinetto a rulli
special-features-image
Funzionalità speciali
Salta la galleria prodotti

Accessori

Ruota 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 100 mm e da una larghezza del battistrada di 34 mm. Il battistrada è realizzato in gomma elastica, nera, vulcanizzata, che garantisce eccellente aderenza e durabilità nel tempo. La ruota è dotata di un corpo in poliammide e di un cuscinetto a rulli che assicura una rotazione fluida e affidabile. L'albero presenta un foro di diametro 12 mm, mentre la lunghezza del mozzo è di 44,4 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni su carrelli e pallet jack.

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 100 mm
Alpha
3470UFJ100P62

La ruota girevole Alpha è una soluzione robusta progettata per applicazioni industriali e commerciali diversificate, dotata di una piastra rettangolare come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio pesante e incorpora un doppio giro di sfere come cuscinetto girevole, garantendo stabilità e fluidità di movimento anche in condizioni di utilizzo intenso. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale che combina leggerezza e resistenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 128 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di carrelli e attrezzature. La capacità di carico statico raggiunge 320 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 160 kg a una velocità di 4 km/h, parametri che la rendono idonea per applicazioni quali sistemi di distribuzione pasti, costruzione di container, tecnologia delle camere bianche, protezione antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, nonché banchi da lavoro, oltre che per fornitori dell'industria automobilistica OEM.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg
Varianti
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Ruota girevole con freno totale 100 mm
Alpha
3477UFJ100P62

La ruota girevole con freno totale Alpha è dotata di piastra rettangolare per il fissaggio e presenta un alloggiamento realizzato in lamiera di acciaio pesante con doppio giro di sfere per il cuscinetto orientabile. La ruota è caratterizzata da un corpo in poliammide e battistrada in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, equipaggiata con cuscinetto a rulli e diametro di 100 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 128 mm. La capacità di carico dinamica raggiunge 160 kg a una velocità di 4 km/h, mentre quella statica è di 320 kg. Questa ruota trova applicazione presso produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, sistemi elettronici, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, roll container, armadi per attrezzi, attrezzature per trasporto, smaltimento rifiuti e banchi da lavoro.

100 mm
128 mm
160 kg
100 mm
128 mm
160 kg