Ruota 85 mm
Novatech
Order number:
199839737
EAN:
4031582330380
Numero articolo:
ETP 085x115-Ø30 HL115
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 85 mm e da una larghezza del battistrada di 115 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza ottimale su diverse superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, materiali che conferiscono robustezza strutturale e durabilità. L'hub presenta una lunghezza di 115 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 30 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1700 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di utilizzo: a 6 km/h supporta 680 kg, mentre a 4 km/h supporta 850 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
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
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Uso ergonomico
Ruote con resistenza al rotolamento ottimizzata per ridurre lo sforzo dell’utente