Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 91 mm. L'hub presenta una lunghezza di 93 mm con un foro assiale di 20 mm di diametro. La struttura è realizzata in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare prestazioni affidabili e una rotazione fluida. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1800 kg. Per quanto riguarda il carico dinamico, la ruota può sopportare 720 kg a una velocità di 6 km/h oppure 900 kg a una velocità di 4 km/h, offrendo così flessibilità in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
TOP 082x91-Ø20 HL93
EAN
4031582322637
Номер на материал S4
199804152
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
900 kg
Товароносимост при 6 км/ч
720 kg
Статичен Товароносимост
1800 kg
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-40 °C
Общо тегло
0,57 kg
Име на продукта
Duratech
Стандартен
EN12533 - Ruote per applicazioni pesanti
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204ZV
Твърдост на Резба (D)
75 Shore D
Материал на тялото
Poliammide, pesante
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
93 mm
Ширина на Резба
91 mm
Диаметър
82 mm
Ширина на тялото
91 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Bianco naturale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta