Ruota 82 mm
Duratech
Order number:
199802945
EAN:
4031582322606
Numero articolo:
TOP 082x80-Ø20 HL82
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 82 mm e una larghezza del battistrada di 80 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 82 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1500 kg, mentre le capacità dinamiche variano in base alla velocità: 600 kg a 6 km/h e 750 kg a 4 km/h, rendendola ideale per trasporti a velocità controllata in ambienti industriali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta