Ruota 80 mm
Duratech
Order number:
199827802
EAN:
4031582331011
Numero articolo:
TOP 080x60-Ø25 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, realizzata in poliammide pesante con nucleo identico al battistrada. Il diametro complessivo della ruota è di 80 mm, con una larghezza del battistrada di 60 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm. L'asse presenta un foro di diametro 25 mm per il montaggio su perni standard. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e duratura. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità operativa: a 6 km/h supporta 480 kg, mentre a 4 km/h supporta 600 kg. Queste specifiche rendono la Duratech ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate in ambienti di lavoro esigenti.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta