Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 80 mm e da una larghezza del battistrada di 70 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza su diverse superfici. La ruota è dotata di cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile nel tempo. Il corpo della ruota è costruito in acciaio e ferro, materiali che conferiscono robustezza strutturale e durabilità. L'hub presenta una lunghezza di 70 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1400 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità operativa: a 6 km/h la ruota supporta 560 kg, mentre a 4 km/h supporta 700 kg, permettendo così una versatile adattabilità a diverse esigenze di trasporto e movimentazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
ETP 080x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318623
Номер на материал S4
199801021
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
700 kg
Товароносимост при 6 км/ч
560 kg
Статичен Товароносимост
1400 kg
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,09 kg
Име на продукта
Novatech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Тип лагер
6204
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Твърдост на Резба (D)
42 Shore D
Материал на тялото
Acciaio, ferro
Материал на реазбата
Poliuretano, Colato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
70 mm
Ширина на Резба
70 mm
Диаметър
80 mm
Ширина на тялото
70 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Giallo miele (RAL1005)