Ruota 80 mm
Novatech
Order number:
199830660
EAN:
4031582318562
Numero articolo:
ETP 080x54-Ø20 HL54
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Presen...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con prestazioni affidabili e durature. Presenta un diametro di 80 mm con una larghezza del battistrada di 54 mm, mentre l'hub ha una lunghezza di 54 mm e il foro dell'asse un diametro di 20 mm. Il battistrada è realizzato in poliuretano colato, un materiale che garantisce eccellente resistenza all'usura e aderenza, mentre il corpo è costruito in acciaio e ferro per assicurare robustezza strutturale. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che consentono una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità di movimento: a 6 km/h supporta 400 kg, mentre a 4 km/h supporta 500 kg, permettendo una versatilità di utilizzo in diverse applicazioni e velocità operative.