Ruota 60 mm
Novatech
Order number:
199830217
EAN:
4031582318463
Numero articolo:
ETY 060x20-Ø20 HL12
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 60 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm, realizz...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 60 mm e una larghezza del battistrada di 20 mm, realizzata in Poliuretano, Colato per garantire prestazioni ottimali. Il corpo è costruito in Acciaio, ferro, assicurando robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con un Cuscinetto a sfere di precisione (RS/2RS) che consente una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 12 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 200 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: a 6 km/h supporta 80 kg, mentre a 4 km/h supporta 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni di trasporto e movimentazione.