Ruota 250 mm
Duratech
Order number:
199832580
EAN:
4031582366266
Numero articolo:
TOP 250x50-Ø20 HL60
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa usura
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 250 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in poliammide pesante, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 2200 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità di utilizzo: 1100 kg a 6 km/h e 1320 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti dove è richiesta una combinazione di robustezza e versatilità operativa.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta