Ruota 250 mm
Novatech
Order number:
199834555
EAN:
4031582070347
Numero articolo:
ITP 250x55-Ø20 HL66
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 55 mm. L'hub presenta una lunghezza di 66 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, mentre il sistema di rotolamento è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. La ruota supporta una capacità di carico statico di 2000 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali su carrelli e transpallet che richiedono elevate prestazioni di carico e stabilità.