Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 250 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, dotata di un mozzo lungo 60 mm e un foro assiale di 20 mm di diametro. Il corpo è realizzato in alluminio, mentre il battistrada è costituito da pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, garantendo prestazioni affidabili e protezione delle superfici. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e duratura. Dal punto di vista delle capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1000 kg, mentre in condizioni dinamiche raggiunge 400 kg a 6 km/h e 500 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono versatilità e affidabilità.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
IFP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366280
Номер на материал S4
199838557
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
500 kg
Товароносимост при 6 км/ч
400 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2,37 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
250 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti