Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con un diametro di 200 mm e una larghezza del battistrada di 50 mm, caratterizzata da un corpo in lamiera d'acciaio pesante e da cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm con un foro di asse del diametro di 20 mm, permettendo un facile montaggio su diverse configurazioni di carrelli. Il battistrada è realizzato in pneumatico elastico non-marking vulcanizzato, che assicura una protezione efficace dei pavimenti e una ridotta rumorosità durante l'utilizzo. La ruota supporta una capacità di carico statico di 1000 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di movimento: 500 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali che richiedono versatilità e affidabilità in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322217
Номер на материал S4
199830559
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,48 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio, pesante
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti