Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 200 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il battistrada è realizzato in gomma elastica, nera, vulcanizzata, garantendo eccellente aderenza e resistenza all'usura. La struttura portante è costituita da lamiera d'acciaio pesante, che assicura robustezza e durabilità nel tempo. Il mozzo ha una lunghezza di 60 mm e l'asse presenta un foro di diametro 20 mm per il fissaggio. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 1000 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 500 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali con esigenze di trasporto pesante.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
Номер на материал S4
199834217
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
600 kg
Товароносимост при 6 км/ч
500 kg
Статичен Товароносимост
1000 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
3,48 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio, pesante
Материал на реазбата
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
200 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti