Ruota 200 mm
Novatech
Order number:
199839137
EAN:
4031582330564
Numero articolo:
ITP 200x50-Ø25 HL60 cv
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliu...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con corpo in alluminio e battistrada in poliuretano colato. Le dimensioni principali includono un diametro di 200 mm, una larghezza del battistrada di 50 mm e una lunghezza del mozzo di 60 mm, con un foro dell'asse di 25 mm di diametro. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durevoli. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 1600 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di utilizzo: 640 kg a 6 km/h e 800 kg a 4 km/h. Questa configurazione tecnica rende la ruota Novatech ideale per carrelli e castelli industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità in ambienti di lavoro esigenti.