Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali gravose, caratterizzata da un diametro di 160 mm e una larghezza di battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio pesante, garantendo robustezza e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano rotazione fluida e affidabile. Il pneumatico è in elastico vulcanizzato non-marking, ideale per ambienti dove non è tollerato lo sporco. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 900 kg. In condizioni dinamiche, la capacità di carico varia in base alla velocità: 450 kg a 6 km/h oppure 540 kg a 4 km/h, permettendo una versatile adattabilità a diverse esigenze operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
SFP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582322200
Номер на материал S4
199830558
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
540 kg
Товароносимост при 6 км/ч
450 kg
Статичен Товароносимост
900 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,12 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Lamiera d'acciaio, pesante
Материал на реазбата
Pneumatico elastico, non-marking, vulcanizzato
Диаметър на отворите Oc
20 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio/antitraccia
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti