Ruota 160 mm
Elastech
Order number:
199834683
EAN:
4031582346664
Numero articolo:
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Rotolamento silenzioso
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con corpo in lamiera d'acciaio pesante e diametro di 160 mm, dotata di una...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata con corpo in lamiera d'acciaio pesante e diametro di 160 mm, dotata di una fascia di rotolamento in gomma elastica nera vulcanizzata con larghezza di 50 mm. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 20 mm. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. Per quanto riguarda la capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 900 kg, mentre la capacità di carico dinamico varia in base alla velocità di movimento: 450 kg a 6 km/h e 540 kg a 4 km/h. Queste specifiche la rendono idonea per applicazioni industriali che richiedono robustezza e affidabilità.
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti