Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali, caratterizzata da un diametro di 160 mm e da una larghezza del battistrada di 50 mm. Il corpo è realizzato in alluminio, garantendo leggerezza e durabilità, mentre il battistrada è costituito da gomma elastica, nera, vulcanizzata, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e affidabile. L'hub presenta una lunghezza di 60 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 25 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 700 kg, mentre la capacità dinamica varia in base alla velocità: 280 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, rendendola idonea per molteplici applicazioni di trasporto e movimentazione.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
IEP 160x50-Ø25 HL60
EAN
4031582319712
Номер на материал S4
199828339
Основни атрибути
Тип
Ruota
Товароносимост при 4 км/ч
350 kg
Товароносимост при 6 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
700 kg
Температурен диапазон (максимален)
85 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1,18 kg
Име на продукта
Elastech
Стандартен
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Електропроводим
Неръждаемост
Колело
Твърдост на Резба (A)
68 Shore A
Материал на тялото
Alluminio
Материал на реазбата
Gomma elastica, nera, vulcanizzata
Диаметър на отворите Oc
25 mm
Дължина на центъра
60 mm
Ширина на Резба
50 mm
Диаметър
160 mm
Ширина на тялото
50 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Nero (simile a RAL9005)
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti