Ruota 125 mm
Duratech
Order number:
199035959
Numero articolo:
UOC 125x40-Ø8,3 HL45 T/G-9011
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Ruote a bassa manutenzione
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali diversificate, con un diametro di 125 mm e un...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota Duratech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali diversificate, con un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità e durabilità. L'hub presenta una lunghezza di 45 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che assicura prestazioni affidabili e lunga durata. La capacità di carico statico è di 600 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 300 kg a una velocità di 4 km/h. Questa ruota è ideale per produttori automobilistici OEM, costruzione di container, sistemi elettronici e tecnologia delle camere bianche, costruzione di macchinari, carrelli di produzione e piattaforma, roll container, arredi e espositori per negozi, nonché attrezzature per il trasporto.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Основни атрибути
Колело
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima