Ruota 125 mm
Novatech
Order number:
199841087
EAN:
4031582331745
Numero articolo:
FTP 125x40-Ø20 HL50
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Movimento senza tracce
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Novatech è una ruota per carrelli progettata con corpo in ghisa e battistrada in poliuretano colato, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza del battistrada di 40 mm. L'hub presenta una lunghezza di 50 mm con foro assiale di 20 mm di diametro, mentre è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per garantire prestazioni affidabili. La capacità di carico statico raggiunge 800 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 400 kg a 6 km/h e 480 kg a 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni di carico e stabilità.