Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

Ruote per roll container dei vigili del fuoco

Movimentazione sicura, frenatura affidabile
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
I roll container dei vigili del fuoco trasportano rapidamente e in sicurezza tubi flessibili, attrezzature antincendio e per la gestione delle alluvioni, autorespiratori e pesanti strumenti di lavoro e soccorso dove servono. Per questo richiedono ruote facili da manovrare anche a pieno carico, affidabili in condizioni operative impegnative e in grado di mantenere il contenitore saldamente fermo sul luogo dell’intervento.
La famiglia di prodotti TENTE Alpha offre soluzioni robuste e adattabili, con una portata fino a 500 kg per ruota e diverse funzioni di frenatura, materiali delle ruote e sistemi di fissaggio.

Contattateci

Desiderate una consulenza personalizzata per la vostra applicazione? Contattate subito gli esperti TENTE.

Salta la galleria di immagini

Le nostre ruote resistenti al calore

Scoprite le versioni tecniche, i tipi di fissaggio e le funzioni di frenatura delle nostre ruote resistenti al calore.

Selected Alpha Castors

Ruote Alpha scelte da Braun Feuerwehrtechnik:

Diametro ruota: 200 mm
Portata dinamica: 400 kg per ruota
Configurazione delle ruote: Quattro ruote Alpha per roll container; sei ruote per i contenitori particolarmente pesanti .
Frenatura: Freno centrale
— Thomas Braun, fondatore e amministratore delegato di Braun Feuerwehrtechnik GmbH

— Thomas Braun, fondatore e amministratore delegato di Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Collaboriamo strettamente da anni. TENTE prende sempre sul serio le nostre sfide e insieme sviluppiamo una soluzione calibrata esattamente sui nostri clienti, per i quali la sicurezza riveste un ruolo fondamentale.

— Thomas Braun, fondatore e amministratore delegato di Braun Feuerwehrtechnik GmbH

Braun Feuerwehrtechnik GmbH Caso di studio

Scoprite come Braun Feuerwehrtechnik e TENTE hanno sviluppato insieme una soluzione sicura e robusta per i roll container antincendio.

Quali ruote sono adatte al vostro roll container antincendio?

Portata, materiale della ruota, fissaggio e funzione di frenatura devono essere adatti alla struttura, al carico e all’ambiente di utilizzo del roll container. Descriveteci brevemente le vostre esigenze.

I nostri esperti vi supportano nella scelta e nella configurazione delle ruote Alpha più adatte.

I campi contrassegnati con asterischi (*) sono obbligatori.