Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

RCN

Sicure in un ambiente di risonanza magnetica: ruote medicali senza metallo
rcn_banner
Chiunque abbia già fissato un magnete su una moneta sa quali forze possono essere scatenate.
Le immagini RM in ospedale sono simili. Per ottenere immagini diagnostiche del corpo, il dispositivo genera forti campi magnetici. Pertanto, in alcune aree di risonanza magnetica, sono ammessi solo dispositivi e mobili che non contengono componenti magnetici. Per questo motivo, il nostro cliente RCN produce prodotti speciali per la risonanza magnetica e si affida a una ruota completamente priva di metallo che soddisfa gli elevati standard di sicurezza: la ruota in plastica TENTE Levina scan.

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

Volkmar e Michael Jung, amministratori delegati di RCN.

Volkmar e Michael Jung, amministratori delegati di RCN.

«La scansione Levina è sinonimo di 100% materiale sintetico e 100% sicurezza».

Volkmar e Michael Jung, amministratori delegati di RCN.

Vantaggi internazionali e varie applicazioni

Con la scansione Levina, RCN ha la rotella perfetta per la risonanza magnetica. Sebbene realizzato interamente in plastica, ha un'eccezionale capacità di carico ed è sinonimo di massima sicurezza. Grazie alle sue proprietà, è adatto anche per sale di risonanza magnetica in cui vengono utilizzate serrature con metal detector. La soluzione offre anche vantaggi preziosi per le attività internazionali di RCN. Ogni paese ha le proprie normative che regolano l'uso dei prodotti in un ambiente di risonanza magnetica. Il Levina scan MRI Castor è un prodotto completamente privo di metalli e può essere utilizzato in tutto il mondo senza alcuna restrizione, il che significa che non è più necessaria una ricerca approfondita delle normative specifiche per paese. RCN può utilizzare la rotella in plastica non solo nell'area della risonanza magnetica, ma anche nelle strutture di ricerca o ai varchi di sicurezza degli aeroporti.