Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Questo accessorio per ruota è dotato di un sistema di fissaggio a perno solido con filetto di forma tonda, progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo. Il componente presenta un diametro del bullone di 22 mm, dimensione che assicura una resistenza meccanica ottimale per applicazioni industriali. Con un peso di 0 kg, questo accessorio offre una soluzione leggera ma robusta per l'installazione su diverse tipologie di ruote.
Codici articolo
Артикулен номер
R75-22 x 45 blank
EAN
4031582486100
Номер на материал S4
199016544
Core attributes
Тип
Accessorio
Общо тегло
0 kg
Име на продукта
Accessorio
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Perno solido con filetto, tondo
Диаметър на Болт
22 mm
Protezione dei piedi
Дължина
45 mm
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee