Accessorio
Accessorio
Order number:
199007213
EAN:
4031582486094
Numero articolo:
R75-20
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Questo accessorio per ruota è dotato di un sistema di fissaggio a perno solido con filetto di forma tonda, progettato per garant...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Questo accessorio per ruota è dotato di un sistema di fissaggio a perno solido con filetto di forma tonda, progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo. Il componente presenta un diametro del bullone di 20 mm, dimensione che assicura una resistenza meccanica ottimale per applicazioni industriali. Con un peso di 0 kg, questo accessorio offre una soluzione leggera ma robusta per l'installazione su diverse tipologie di ruote.
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Protezione dei piedi
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee