Accessorio
Accessorio
Order number:
199063022
EAN:
4031582486087
Numero articolo:
R75-19
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Questo accessorio per ruota è dotato di un sistema di fissaggio a perno solido con filetto, tondo, progettato per garantire un c...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Questo accessorio per ruota è dotato di un sistema di fissaggio a perno solido con filetto, tondo, progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo. Il bullone presenta un diametro di 19 mm, dimensione standard che assicura compatibilità con la maggior parte delle applicazioni industriali. La configurazione con perno filettato tondo offre una distribuzione uniforme del carico e facilita le operazioni di montaggio e smontaggio durante la manutenzione.
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Protezione dei piedi
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee