Accessorio
Accessorio
Order number:
199017140
EAN:
4031582486056
Numero articolo:
R75-17
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Questo accessorio per ruota è dotato di un sistema di fissaggio a perno solido con filetto di forma tonda, progettato per garant...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Questo accessorio per ruota è dotato di un sistema di fissaggio a perno solido con filetto di forma tonda, progettato per garantire un collegamento sicuro e duraturo. Il bullone presenta un diametro di 17 mm, dimensione che assicura la compatibilità con le specifiche tecniche standard e offre un'adeguata resistenza meccanica per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità operativa.
Codici articolo
Core attributes
Fitting
Protezione dei piedi
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee