Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Il Caricabatteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per l'elettromobilità, caratterizzato da una struttura robusta dotata di castori che ne garantiscono la mobilità e il posizionamento agevole in diversi ambienti operativi. Questo accessorio rappresenta una soluzione tecnica completa per le esigenze di ricarica delle batterie nei sistemi di mobilità elettrica, offrendo praticità d'uso grazie ai castori integrati che permettono lo spostamento rapido e sicuro senza richiedere sforzi significativi. La configurazione costruttiva è ottimizzata per garantire stabilità durante le operazioni di ricarica, mantenendo al contempo la flessibilità necessaria per adattarsi a diversi layout di spazi di lavoro e magazzini. L'accessorio è idoneo per applicazioni professionali e industriali dove la mobilità e l'efficienza operativa sono requisiti fondamentali.
Зарядно устройство за батерии
Време за зареждане
Per batterie da 11,6 Ah circa 6 ore
Номера на статии
Артикулен номер
EDOZ512 2A
Номер на материал S4
199066658
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Общо тегло
0,89 kg
Име на продукта
Caricabatteria E-Drive
Електропроводим
Неръждаемост
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia