Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Il Cavo batteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di elettromobilità con ruote girevoli, garantendo connessioni affidabili e sicure tra la batteria e i sistemi di alimentazione del veicolo. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intenso e ambienti difficili. Il cavo è dotato di connettori robusti e ben isolati, che proteggono da cortocircuiti e garantiscono un trasferimento efficiente dell'energia elettrica. La sua configurazione è ottimizzata per minimizzare le perdite di potenza e supportare le esigenze operative dei sistemi di mobilità elettrica moderni. Grazie alla sua costruzione flessibile, il cavo si adatta facilmente ai diversi layout di installazione, facilitando l'integrazione nei veicoli con castori. Le specifiche tecniche sono conformi agli standard internazionali di sicurezza per i sistemi elettrici mobili, garantendo prestazioni affidabili e una lunga durata operativa.
Кабел на акумулатора
Дължина
2 m con spinotto su ciascuna estremità
Номера на статии
Артикулен номер
EDOZ402 2m
Номер на материал S4
199066659
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Общо тегло
0,22 kg
Име на продукта
Cavo batteria E-Drive
Електропроводим
Неръждаемост
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia