Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Il Set maniglie E-Drive è un accessorio progettato specificamente per i sistemi di mobilità elettrica con ruote pivottanti, fornendo una soluzione ergonomica e funzionale per il trasporto e la movimentazione. Questo componente è realizzato con materiali robusti e durevoli, garantendo affidabilità nelle operazioni quotidiane e una lunga vita utile anche in ambienti di lavoro impegnativi. Le maniglie sono posizionate strategicamente per offrire una presa sicura e confortevole agli operatori, riducendo l'affaticamento durante l'utilizzo prolungato. L'integrazione con i sistemi E-Drive consente un controllo ottimale del dispositivo, migliorando la manovrabilità e la precisione nei movimenti. L'accessorio è compatibile con le piattaforme standard di mobilità elettrica, facilitando l'installazione e la manutenzione. La progettazione modulare permette una facile integrazione con altri componenti del sistema, garantendo versatilità e adattabilità alle diverse esigenze operative.
Номера на статии
Артикулен номер
EDOZ300 2m
Номер на материал S4
199066656
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Общо тегло
0,91 kg
Име на продукта
Set maniglie E-Drive
Електропроводим
Неръждаемост
Комплект дръжки
Контролер
Test di Sicurezza in conformità a DIN ISO 13849
Бутон за аварийно спиране
Материал на дръжката
Poliammide Rinforzato in fibra di vetro
Светодиодна функция
Mostra lo stato dell'unità motore
Дължина на кабела (включително щепсела)
3,5 METER
Допустима околна температура за съхранение (максимална)
45 °C
Допустима околна температура за съхранение (минимална)
-10 °C
Допустими условия на околната среда за работа
da 5 a 50 °C, umidità atmosferica 90%, senza condensa
Позиции на натиска на палеца върху контролера
Regolabile a intervalli di 22,5°
Вид защита
IPX4 (schizzi d’acqua da tutti i lati) se montato orizzontalmente
Срок на експлоатация на контролера
2 milioni di cicli
Задаване на компоненти
Due maniglie ergonomiche, una con azionamento e una neutra
Управление на скоростта
Variabile linearmente, avanti e indietro
Ъгъл на въртене на Oc на контролера (максимален)
45
Ъгъл на въртене на Oc на контролера (минимум)
-45
special-features-image
Funzionalità speciali
Materiali non pericolosi
Conforme alle normative RoHS e REACH. Non contiene idrocarburi policiclici aromatici né cromo (VI)
Qualità testata
Testato nel nostro laboratorio per conformità alle norme europee
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia