Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Batteria E-Drive è un accessorio progettato specificamente per applicazioni di mobilità elettrica con ruote girevoli, fornendo una soluzione di alimentazione affidabile e versatile per veicoli e dispositivi mobili. Questo componente è realizzato con materiali robusti e durevoli, garantendo prestazioni ottimali anche in ambienti operativi impegnativi. L'accessorio integra tecnologie avanzate di gestione energetica, permettendo un'efficienza massima durante il ciclo di carica e scarica. La struttura compatta facilita l'installazione su piattaforme mobili dotate di castori, mantenendo l'equilibrio e la manovrabilità del sistema. Grazie alla sua configurazione modulare, la Batteria E-Drive si adatta facilmente a diverse esigenze di potenza e autonomia, rappresentando una scelta ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità sostenibile e prestazioni affidabili nel tempo.
Батерия
Тип батерия
Batteria al litio
Свързване на щепсела
Plug-and-play in combinazione con il nostro cavo della batteria
Измервания
87 x 94,2 x 380 mm (L x P x A)
Тегло
2,4 kg
Безопасност
Interruttore a chiave per impedire l’uso non autorizzato
Вграден предпазител
20
Номинален капацитет
11.6
Номинално напрежение
24
Номера на статии
Артикулен номер
EDOZ212 11,6Ah
Номер на материал S4
199066657
Основни атрибути
Тип
Accessorio
Общо тегло
2,5 kg
Име на продукта
Batteria E-Drive
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
Manutenzione standardizzata
Interfaccia USB per aggiornamenti firmware
Assemblaggio facile da usare
Unità manuale fissabile in modo flessibile in posizione verticale o orizzontale
Riduzione delle assenze per malattia
Ritorno rapido sull’investimento grazie a minori assenze per malattia