- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par type de roulement
-
Roulement à rouleaux
Roues à roulements rouleaux
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 100 mm et d'une largeur de bande de 36 mm. Elle dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant une performance fiable dans diverses applications industrielles.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 40 mm. Elle dispose d'un moyeu d'une longueur de 44,4 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et est équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue en polyamide de 125 mm de diamètre avec une bande de roulement de 40 mm de largeur dans le même matériau que le corps de roue, équipée de roulements rouleaux et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre avec un moyeu de 48,4 mm de longueur. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 600 kg, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de roulettes industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 125 mm
La roue Elastech est une roue de roulette d'un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 40 mm et une longueur de moyeu de 44,2 mm, dotée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue présente un corps en polyamide et une bande de roulement en caoutchouc élastique, non marquant, vulcanisé, équipée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 500 kg.
Roue 100 mm
La roue Duratech silent est conçue pour équiper les roulettes industrielles avec un diamètre de 100 mm, une largeur de bande de roulement de 36 mm et une longueur de moyeu de 44 mm, dotée d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique de 320 kg. Elle intègre un amortisseur en matériau hybride, une bande de roulement en polyamide et des roulements à rouleaux pour assurer un fonctionnement silencieux et durable.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette fabriquée en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, offrant un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de 38 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé de roulements à rouleaux pour une rotation optimale. Cette roue supporte une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances fiables pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 32 mm. Cette roue présente un diamètre de 100 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44 mm. Elle est équipée de Roulements rouleaux, inoxydable pour assurer une rotation fluide. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que la charge statique maximale supportée est de 300 kg, offrant une excellente résistance pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en Polyamide avec une bande de roulement en Polyuréthane, injecté d'une largeur de 32 mm. Cette roue présente un diamètre de 125 mm, un alésage d'axe de 12 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 44 mm. Elle est équipée de Roulements rouleaux pour assurer un fonctionnement optimal. Sa capacité de charge dynamique atteint 200 kg à une vitesse de 4 km/h, tandis que sa capacité de charge statique s'élève à 400 kg, offrant ainsi une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté de 32 mm de largeur et un diamètre de 125 mm. L'axe présente un alésage de 12 mm de diamètre et le moyeu mesure 44 mm de longueur. Elle est équipée de roulements à rouleaux inoxydables pour une rotation optimale. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 400 kg, garantissant une performance fiable dans les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Maxtech est une roue pour roulette en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté de 38 mm de largeur et un diamètre de 125 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé de roulements à rouleaux inoxydables pour une rotation optimale. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène d'un diamètre de 300 mm, équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, et la roue est dotée de roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 160 mm
La roue Maxtech est une roue technique en polyamide conçue pour roulettes industrielles, présentant un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en polyuréthane injecté d'une largeur de 40 mm. Elle dispose d'un moyeu d'une longueur de 58 mm et d'un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour une rotation optimale. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 350 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 700 kg.
Roue 200 mm
La roue Puretech est une roue pour roulette fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 410 kg.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 60 mm. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 295 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 590 kg.
Roue 200 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène d'un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 50 mm. Elle dispose de roulements rouleaux et présente un moyeu d'une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 410 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 125 mm
La roue Duratech silent est conçue pour équiper les roulettes industrielles avec un diamètre de 125 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm en polyamide. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, intégrant des roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Le corps est fabriqué en amortisseur, matériau hybride assurant une réduction efficace du bruit. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 400 kg.
Foire aux questions
Avantages des roues avec roulement à rouleaux
Les roulements à rouleaux font partie intégrante de la famille des roulements et constituent un élément essentiel des systèmes de mobilité. Contrairement aux roulements lisses qui reposent sur un contact glissant, ils utilisent des rouleaux cylindriques passant entre une bague intérieure et une bague extérieure. Ce contact de roulement réduit la friction, ce qui permet un mouvement plus fluide et une force de rupture réduite sous charge. Grâce à leur hauteur de construction relativement faible, ils combinent un design compact avec une capacité de charge impressionnante. Les roues à roulement à rouleaux TENTE présentent de nombreux avantages :
Résistance au roulement inférieure — Le contact linéaire des rouleaux cylindriques minimise la friction entre les anneaux, de sorte que les charges lourdes commencent à se déplacer avec moins d'effort et conservent leur élan avec moins de pics de poussée et de traction. Cela favorise un fonctionnement économe en énergie et réduit la pression sur les utilisateurs.
Capacité de charge élevée — Les roulements à rouleaux répartissent les forces sur plusieurs rouleaux, fournissant un support radial robuste sans déformation excessive. Cela signifie que les roues à roulement peuvent supporter des poids importants de manière fiable, ce qui est idéal pour le transport à basse vitesse où la capacité et la stabilité sont primordiales.
Durée de vie élevée, faible entretien — Les unités de roulements graissées en usine fonctionnent sans problème pendant de longues périodes dans des conditions normales. Grâce à des options d'étanchéité et de relubrification appropriées, les roues équipées de roulements à rouleaux conservent des performances constantes et réduisent les opérations de maintenance imprévues.
Hauteur d'installation peu encombrante : par rapport aux autres types de roulements, les modèles de roulements à rouleaux peuvent atteindre une hauteur d'encastrement inférieure, ce qui permet de maintenir la compacité des profils d'équipement. Vous gagnez en stabilité et en résistance sans sacrifier le dégagement ni les contraintes générales de conception.
Types de roues à roulement à rouleaux
Roulements à rouleaux sont disponibles dans une variété de modèles, chacun étant optimisé pour des conditions de fonctionnement et des priorités de performance spécifiques. Chez TENTE, nous fabriquons des roues avec roulement à rouleaux dans différentes options de matériaux et différents niveaux de dureté de la bande de roulement. Notre gamme comprend également des roues équipées de roulements à rouleaux amortis ou en acier inoxydable. Vous trouverez ci-dessous certains des types de roues à roulement à rouleaux les plus couramment utilisés et leurs avantages :
Roues en caoutchouc solide avec roulements à rouleaux
Pour le transport à basse vitesse qui nécessite également l'amortissement des chocs et l'entretien du sol, les roues en caoutchouc solide avec roulement à rouleaux associent une bande de roulement souple à un roulement facile sous charge. Notre série TENTE PVR combine un centre de roue en polypropylène et une bande de roulement en caoutchouc solide avec un roulement à rouleaux intégré, disponible dans une variété de diamètres de roues allant jusqu'à 250 mm. Cette conception de roue permet de réduire les efforts de démarrage tout en atténuant les vibrations sur les sols plus durs.
Roues en polyuréthane avec roulements à rouleaux
Lorsque l'efficacité et la résistance à l'usure sont prioritaires, les roues en polyuréthane avec roulement à rouleaux constituent un choix judicieux. Les roues UAR constituent une gamme de produits représentative de notre gamme. Ils utilisent un centre de roue en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane et un roulement à rouleaux, couvrant les tailles courantes de 80 à 200 mm. Pour les environnements humides ou mouillés, la série UAD, étroitement apparentée, utilise un roulement à rouleaux en acier inoxydable, permettant des lavages fréquents et offrant une résistance à la corrosion, tout en conservant la même famille de bandes de roulement et la même gamme de tailles en polyuréthane.
Roues en Polyamide avec roulement à rouleaux
Pour une rigidité maximale et une hauteur de construction compacte, les roues en polyamide avec roulement à rouleaux offrent une densité de charge élevée avec un entretien simple. Parmi notre sélection, la série de roues UOR constitue un exemple remarquable. L'UOR est une roue monobloc en polyamide équipée d'un roulement à rouleaux, avec des diamètres de roue allant de 80 mm à 200 mm et une large gamme d'options moyeux/essieux. Ces roues constituent un choix robuste lorsqu'un fonctionnement précis et intense est souhaité, et qu'un fonctionnement silencieux ainsi qu'une absorption des chocs maximisée ne sont pas nécessaires.
Domaines d'application des roues équipées de roulements à rouleaux
Les roues à rouleaux sont particulièrement adaptées aux équipements et aux machines fonctionnant à de faibles vitesses de déplacement, autour de 4 km/h. Elles permettent un roulement souple et sans effort sous de lourdes charges, mais ne sont pas conçues pour une utilisation à grande vitesse. Ils sont donc idéaux pour les équipements de transport lourds, les chariots de production et de plate-forme, ainsi que les chariots de nettoyage professionnels, où la stabilité, la capacité et la facilité de manipulation sont plus importantes que les manœuvres rapides. Ils sont également courants dans le commerce de détail et la logistique, par exemple pour des applications telles que les cages de sécurité, les présentoirs de magasins et les chariots de courses, où une construction compacte, une capacité de charge élevée et une faible résistance au roulement sont essentielles.