Roue 125 mm
Maxtech
Numéro de commande :
199034192
EAN:
4031582322774
Réf. produit :
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Mouvement sans trace
La roue Maxtech est une roue pour roulette en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté de 38 mm de largeur ...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
La roue Maxtech est une roue pour roulette en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté de 38 mm de largeur et un diamètre de 125 mm. Le moyeu présente une longueur de 44 mm avec un alésage d'axe de 12 mm de diamètre, équipé de roulements à rouleaux inoxydables pour une rotation optimale. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 600 kg, garantissant des performances fiables dans les applications industrielles exigeantes.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage