Roulettes et Roues pour Ameublement et Design
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et durable. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur hors tout atteint 75 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans l'environnement professionnel et domestique.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une platine carrée pour la fixation et d'un boîtier en polyamide avec tige pivotante assurant la rotation. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement fluide et silencieux. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale de la roulette atteint 75 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, offrant mobilité et stabilité grâce à son système de blocage de roue intégré.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage simplifié. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux et sans effort. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur hors tout de 75 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau, alliant performance technique et discrétion esthétique.
Roulette pivotante à blocage de roue 75 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal pour une fixation sécurisée et un montage facilité. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide robuste avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux et une longévité optimale. Avec un diamètre de roue de 75 mm et une hauteur hors tout de 82 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias et mobilier de bureau.
Roulette pivotante 55 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 55 mm et la hauteur hors tout de 57 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, combinant résistance et maniabilité pour les applications professionnelles et domestiques.
Roulette pivotante 55 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Avec une hauteur totale de 57 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper les tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante à blocage de roue 55 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Le diamètre de roue de 55 mm et la hauteur hors tout de 57 mm offrent un encombrement compact. Cette roulette supporte une charge dynamique de 40 kg à 3 km/h et une charge statique de 80 kg, la rendant parfaitement adaptée aux tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage de roue 55 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 57 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau.
Roulette pivotante à blocage de roue 55 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 55 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise pour un fonctionnement optimal. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 57 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 40 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité statique de 80 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications sur tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, garantissant mobilité et stabilité dans les environnements professionnels et domestiques.
Roulette pivotante 35 mm
La roulette pivotante Stylea est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée sur diverses surfaces. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 35 mm de diamètre est constituée d'un corps en polyamide avec une bande de roulement identique au corps de roue, montée sur un moyeu lisse avec entretoise garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 33 mm, cette roulette compacte offre une capacité de charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 100 kg. Elle est spécialement conçue pour équiper tables de chevet, meubles, meubles multimédias, chaises de bureau et mobilier de bureau, alliant performance technique et discrétion esthétique.
Roulette pivotante 80 mm
La roulette pivotante Mono est équipée d'un trou borgne pour fixation B10 permettant une installation sécurisée. Le boîtier en polyamide intègre une tige pivotante assurant une rotation fluide et durable. La roue de 80 mm de diamètre présente un corps en polypropylène associé à une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse garantissant un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 104 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 70 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 140 kg. Elle est particulièrement adaptée aux tables de chevet, meubles multimédias, maisons de retraite et de repos, ainsi qu'aux chariots de soins infirmiers.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 118 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm pour une performance optimale. Avec une hauteur hors tout de 120 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, les équipements d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les postes informatiques mobiles, les appareils de dialyse et le mobilier de bureau spécialisé.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et présente un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et précision.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et présente un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 120 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et précision.
Roulette pivotante à blocage directionnel 100 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une platine rectangulaire pour la fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 100 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 124 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg, la rendant adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et fiabilité.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales dans les environnements professionnels exigeants.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, et affiche un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales, hospitalières et de bureau nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits de soins, chariots de restauration, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, applications hospitalières, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, mobilier de bureau, lève-patients, fauteuils relax, robots chirurgicaux, fauteuils de traitement, appareils à ultrasons, ventilateurs médicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 145 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, garantissant des performances optimales pour diverses applications professionnelles nécessitant mobilité et stabilité.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales présentent une hauteur totale de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, lève-patients, robots chirurgicaux et chariots de nettoyage professionnels.
Roulette pivotante à blocage directionnel 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel Linea est équipée d'un trou central comme système de fixation. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors-tout de 143 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 130 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 260 kg, la rendant adaptée aux applications médicales et professionnelles exigeantes.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 100 mm pour une excellente maniabilité. Avec une hauteur hors tout de 120 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 240 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, les appareils d'imagerie médicale, les lits de soins, les chariots de restauration, les équipements informatiques mobiles, les chariots de dialyse et de médicaments, ainsi que le mobilier de bureau et les équipements de nettoyage professionnel.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Linea est équipée d'une tige ronde comme système de fixation et d'un boîtier en polyamide intégrant un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision, offrant un diamètre de 125 mm pour une excellente maniabilité. Avec une hauteur totale de 143 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 110 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 220 kg. Elle est particulièrement adaptée aux applications médicales et professionnelles telles que les chariots d'anesthésie, équipements d'imagerie médicale, lits de soins, chariots de restauration, mobilier de bureau, appareils de dialyse, robots chirurgicaux et équipements hospitaliers spécialisés.