Roulettes et Roues pour Établissements Médicaux
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales affichent une hauteur hors tout de 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi que le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur hors tout atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 150 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la précision que les dimensions intérieures du tube doivent être spécifiées lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, montée sur roulement à billes de précision, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions générales comprennent une hauteur totale de 188 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et est montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur hors tout de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, mobilier de maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 110 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et un roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 55 kg à 3 km/h et une charge statique de 110 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 100 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier et une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 100 mm pour une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique de 160 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, et un roulement à billes conique. Le diamètre de roue est de 125 mm et la hauteur totale atteint 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec l'indication importante de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes pour assurer une rotation fluide. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes conique, présentant un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales indiquent une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de la roulette est de 163 mm. La capacité de charge dynamique atteint 100 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 200 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, nécessitant la précision des dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique de 200 kg, adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de la roulette est de 163 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 200 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, avec la recommandation de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et présente un diamètre de 75 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 150 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration, hôpitaux, maisons de retraite, chariots de nettoyage professionnels et mobilier de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse comme palier. Le diamètre de roue est de 75 mm pour une hauteur totale de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, équipements hospitaliers, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le logement est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un moyeu lisse, d'un diamètre de 75 mm. La hauteur totale de la roulette est de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 60 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 120 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue présente un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de 75 mm. La hauteur totale de la roulette est de 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 120 kg. Elle est particulièrement adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision. Le diamètre de roue est de 75 mm et la hauteur totale atteint 103 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 75 kg à 3 km/h et une capacité statique de 150 kg. Elle convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage total 75 mm
La roulette pivotante à blocage total Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, carrée (veuillez préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande). Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, avec un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue comprend un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique et un roulement à billes de précision, pour un diamètre de roue de 75 mm. Les dimensions totales présentent une hauteur hors tout de 103 mm. La capacité de charge dynamique atteint 60 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 120 kg. Cette roulette convient parfaitement aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Agila est équipée d'une fixation expansible synthétique, ronde, pour laquelle il convient de préciser les dimensions intérieures du tube lors de la commande. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier, moyenne, et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes. La roue se compose d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique, montée sur un moyeu lisse, et présente un diamètre de 100 mm. Les dimensions générales incluent une hauteur totale de 138 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et une capacité de charge statique de 160 kg, la rendant adaptée aux lits de soins, chariots de restauration et systèmes de distribution de repas, hôpitaux, maisons de retraite et de repos, chariots de nettoyage professionnels, ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.