- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Chariots de courses
Roulettes et roues de chariots libre-service
Roue 300 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène d'un diamètre de 300 mm, équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Le moyeu présente une longueur de 58 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre, et la roue est dotée de roulements rouleaux pour assurer une rotation fluide. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 250 kg à une vitesse maximale de 4 km/h et une capacité de charge statique de 500 kg, la rendant adaptée aux applications industrielles nécessitant une résistance élevée.
Roue 200 mm
La roue Puretech est une roue pour roulette fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm. Cette roue présente un diamètre de 200 mm, un moyeu d'une longueur de 58 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, équipée de roulements à rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 410 kg.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène équipée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 60 mm. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec un moyeu d'une longueur de 74 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre, dotée de roulements rouleaux pour un fonctionnement optimal. Elle offre une capacité de charge dynamique de 295 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 590 kg.
Roue 200 mm
La roue Puretech est une roue de roulette en polypropylène d'un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant d'une largeur de 50 mm. Elle dispose de roulements rouleaux et présente un moyeu d'une longueur de 60 mm avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h et une capacité de charge statique maximale de 410 kg, garantissant une performance fiable pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Puretech en fonte avec bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de 80 mm, une longueur de moyeu de 90 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1350 kg et des capacités dynamiques de 810 kg à 4 km/h et 675 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 300 mm
La roue Puretech en fonte avec bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir présente un diamètre de 300 mm, une largeur de bande de 85 mm, un alésage d'axe de 30 mm de diamètre et une longueur de moyeu de 90 mm, équipée d'un roulement à billes de précision. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1600 kg et des capacités de charge dynamique de 960 kg à 4 km/h et 800 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Puretech en fonte avec bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir présente un diamètre de 200 mm, une largeur de bande de 75 mm, un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités de charge dynamique de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 200 mm
La roue Puretech pour roulette présente un diamètre de 200 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir d'une largeur de 75 mm. Le corps en fonte intègre un roulement à billes de précision, avec un moyeu d'une longueur de 90 mm et un alésage d'axe de 25 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 1000 kg et des capacités dynamiques de 600 kg à 4 km/h et 500 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Puretech en fonte avec bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, noir présente un diamètre de 250 mm, une largeur de bande de 80 mm, une longueur de moyeu de 90 mm et un diamètre d'alésage d'essieu de 30 mm. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue offre une capacité de charge statique de 1350 kg et des capacités de charge dynamique de 810 kg à 4 km/h et 675 kg à 6 km/h, garantissant des performances optimales pour les applications industrielles exigeantes.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue se compose d'un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue est de 100 mm et la hauteur hors tout atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h et supporte une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en tôle d'acier robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes conique pour une performance optimale. Le diamètre de roue de 125 mm et la hauteur hors tout de 155 mm offrent un équilibre idéal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, supportée par des roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 100 mm et une hauteur hors tout de 129 mm, cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, supportée par des roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal rivetée pour une fixation sécurisée. Le boîtier en tôle d'acier, moyenne, intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique, non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec une hauteur totale de 154 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une patte de fixation verticale pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un système de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 125 mm de diamètre est constituée d'un corps en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses ainsi qu'au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une tige filetée à collet hexagonal rivetée pour une fixation sécurisée. Le boîtier en tôle d'acier moyenne intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. Avec une hauteur totale de 128 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg. Elle convient parfaitement aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin nécessitant mobilité et résistance.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une patte de fixation verticale pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue de 100 mm de diamètre présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 129 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 80 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et supporte une charge statique de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique antistatique garantissant une excellente adhérence tout en évitant l'accumulation de charges électrostatiques. Le roulement à billes de précision de la roue assure un déplacement silencieux et sans effort. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 157 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante à blocage de roue 125 mm
La roulette pivotante à blocage de roue Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un mécanisme de pivotement à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue à flasque de 125 mm de diamètre est dotée d'une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique antistatique et d'un roulement à billes de précision garantissant un fonctionnement silencieux. La hauteur totale de l'ensemble atteint 153 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 75 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec un diamètre de roue de 75 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 100 mm. Elle supporte une charge dynamique de 60 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 120 kg, la rendant idéale pour les chariots de courses et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 100 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Le diamètre de roue de 100 mm et la hauteur totale de 129 mm offrent un équilibre optimal entre maniabilité et stabilité. Cette roulette supporte une charge dynamique de 80 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 160 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique antistatique, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant idéale pour les chariots de courses et le mobilier de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant, montée sur roulement à billes de précision pour un déplacement silencieux. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur hors tout de 155 mm. Elle supporte une charge dynamique de 100 kg à une vitesse maximale de 3 km/h et une charge statique de 200 kg, la rendant idéale pour les chariots de courses et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roulette pivotante 125 mm
La roulette pivotante Stora est équipée d'une fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement pivotant à double rangée de billes assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique offrant une excellente adhérence et un roulement silencieux, supportée par des roulements à rouleaux pour une performance optimale. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg. Elle est particulièrement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.