Roulette pivotante 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
Réf. produit :
2340PHP125P30-13
- Matériaux non dangereux
- Qualité testée
- Options de montage variables
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis...
Détails
Volume personnalisé ou important ? Demandez un devis maintenant.
Fichiers CAO
Vous pouvez télécharger les données de construction pour ce produit.
Fiches techniques
La roulette pivotante Stora est équipée d'un système de fixation par trou central pour un montage simple et sécurisé. Le châssis est fabriqué en tôle d'acier moyenne et intègre un roulement à billes de précision assurant une rotation fluide et durable. La roue présente un corps en polypropylène robuste avec une bande de roulement en caoutchouc thermoplastique antistatique garantissant une excellente adhérence tout en évitant l'accumulation de charges électrostatiques. Le roulement à billes de précision de la roue assure un déplacement silencieux et sans effort. Avec un diamètre de roue de 125 mm et une hauteur totale de 157 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 100 kg à 3 km/h et une charge statique maximale de 200 kg, la rendant parfaitement adaptée aux chariots de courses et au mobilier et présentoirs de magasin.
Performance de roulis
Bruit de mouvement
Attrition
Résistance à la corrosion
Numéros d'article
Attributs principaux
Ajustement
Boîtier
Roue
Caractéristiques spéciales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Matériaux non dangereux
Conforme aux réglementations RoHS et REACH. Ne contient pas d’hydrocarbures aromatiques polycycliques ni de chrome (VI)
Qualité testée
Testé dans notre propre laboratoire pour conformité aux normes européennes
Boîtier solide
Fabriqué en acier embouti, galvanisé
Options de montage variables
Différentes dimensions de fixation pour une large gamme d’applications
Remplacement des pièces économe en ressources
Axes filetés permettant un changement de roue sans effort
Roues nécessitant peu d’entretien
Protège-filets pour un fonctionnement sans obstacle et un nettoyage minimal
Mouvement sans trace
Roues avec abrasion réduite et faible besoin de nettoyage
Composants résistants aux produits chimiques
Insensible à de nombreux produits de nettoyage et substances chimiques
Auto-nettoyage efficace
Roues de couloir avec pistes autonettoyantes automatiques