-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pyörän akseli mutterilla, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu , lankasuojilla Pyörät voidaan kiinnittää eripituisilla standardiruuveilla.
-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Kääntöpyörät 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Kääntöpyörä, runko ja laippa hitsattu, sinkitty, sinipassivoitu, suojattu kaksisuuntainen kääntölaakeri ja kartiorullalaakeri, kierrekeskiötappi ja lukkomutteri, rasvanippa, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö puristettua terästä, lakattu, raskaan sarjan pyörä, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Kääntöpyörät 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, kääntökehän pölysuojus, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Kääntöpyörät 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Kääntöpyörä, Housing made of glass-filled Polyamide, kierretappi, kuusiokulma kannalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Kääntöpyörät 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Kääntöpyörä, Housing made of glass-filled Polyamide, kierretappi, kuusiokulma kannalla. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
125 mm
Vetoyksikkö voidaan laskea ja nostaa 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Keskus-, täys- tai suuntalukituksella varustetut kääntöpyörät 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Kääntöpyörä keskus-, kaksitoimi- tai suuntalukolla, runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pyörän akseli niitattu suojuksen kiinnitystä varten, rungon suojus polypropeenia, väriltään harmaavalkoinen, RAL 9002, tappi tankoreiällä eri profiileille. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän etupäässä, runko puristettua vahvaa terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kuulalaakeroitu kääntökehä, tiivistetty, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö alumiinia, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu