-
100 mm
-
100 kg
-
130 mm
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
Swivel Castors with central, wheel or directional lock 150 mm
Forma, 694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
Swivel castor, central lock with three positions: directional lock, wheel lock and free movement, housing made of alu die-casting, powder coated, tappi tankoreiällä eri profiileille. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
125 mm
-
135 kg
-
154 mm
-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 125 mm
Forma, 6947UFP125P33 grey
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Swivel Castors with wheel or directional lock 125 mm
Forma, 694CUFP125P33 grey
Yhdistetty kääntöpyörä jarru- ja suuntalukkotoiminnoilla, housing made of alu die-casting, powder coated, plate fitting. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Kääntöpyörät 75 mm
Levina light, 5220PJP075L51-10
Kääntöpyörä, Housing made of glass-filled Polyamide, sokea reikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Kääntöpyörät 200 mm
Omikron flex, 9850FTP200P63-80A HL50
Kääntöpyörä, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö valurautaa, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Kääntöpyörät 200 mm
Kappa flex, 9850FCP200P63 Sh92A TFR
Kääntöpyörä, Kiinnityslevy. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing