Kääntöpyörät 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63 83shA HL50
Swivel castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Sealed swivel bearing with dual purpose bearing and tapered roller bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple. Wheel centre: cast iron, painted. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation.
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 200 mm |
Pyörän leveys | 50 mm |
Laipan koko | 140 x 110 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
200 mm
Pyörän leveys
50 mm
Laipan koko
140 x 110 mm
Laipan reikien keskiöt
105 x 80 mm
Laipan reikä
13 mm
Keskiöreikä
105 x 80 mm
Ylitys
100 mm
Kääntösäteen haitta
400 mm
Kokonaiskorkeus
272 mm
Kantavuus
900 kg
Lämpötila
-20 / +60 °C
Standardi
EN_12533
Paino
11 kg
Kääntösäde
200 mm
Juoksupinnan kovuus
A 83 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Kokonaiskorkeus kuormalla
237 mm
Suurin puristus
35 mm
Runko
Kääntöpyörät