Kääntöpyörät 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Kääntöpyörä, Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipassivoidusta teräksestä, kaksoiskuulalaakeri, kääntöpää, pyöränakseli mutterilla, kääntökehän pölysuojus, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: elastinen, jälkiä jättämätön, neulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 34 mm |
Laipan koko | 105 x 80 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
34 mm
Laipan koko
105 x 80 mm
Laipan reikien keskiöt
80/77 x 60 mm
Laipan reikä
9 mm
Ylitys
40 mm
Kääntösäteen haitta
180 mm
Kokonaiskorkeus
128 mm
Kantavuus
160 kg
Lämpötila
- 20 / + 80 °C
Standardi
EN_12532
Paino
0.81 kg
Kaulus-Ø
75 mm
Kääntösäde
90 mm
Juoksupinnan kovuus
A 63 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
3477UFR100P62 blue
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , Runko on valmistettu puristetusta, kirkkaasti sinkitystä, sinipass...
Haarukkapyörät
3478UFR100P62 blue
Kiinteä pyörä, Haarukka puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän k...