Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuretaania, kuulalaakeroitu
Tekniset tiedot
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 20 mm |
Keskiöreikä | 11 mm |
Tekniset tiedot
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
20 mm
Keskiöreikä
11 mm
Ylitys
32 mm
Kääntösäteen haitta
216 mm
Kokonaiskorkeus
118 mm
Kantavuus
120 kg
Lämpötila
- 10 / + 40 °C
Standardi
EN_12530
Paino
0.706 kg
Kaulus-Ø
52 mm
Kääntösäde
108 mm
Juoksupinnan kovuus
A 92 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät
Lisävarusteet
Vaihtoehdot
Haarukkapyörät
5940UAP100P30-11 RAL9002
Kääntöpyörä, runko polyamidia, kuulalaakeroitu kääntökehä, pulttireikä. Pyörän keskiö polyamidia, Juoksupinta: polyuret...