Pyörät
PJP100x32-Ø8
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu ,...
Kääntöpyörä jossa kaksitoimijarru pyörän takapäässä , runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pyörän akseli mutterilla, pulttireikä. Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu , lankasuojilla Pyörät voidaan kiinnittää eripituisilla standardiruuveilla.
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 100 mm |
Pyörän leveys | 32 mm |
Keskiöreikä | 11 mm |
Pyörän halkaisija
100 mm
Pyörän leveys
32 mm
Keskiöreikä
11 mm
Ylitys
44 mm
Kääntösäteen haitta
262 mm
Kokonaiskorkeus
135 mm
Kantavuus
100 kg
Lämpötila
- 20 / + 60 °C
Standardi
EN_12530
Paino
0.766 kg
Kaulus-Ø
60 mm
Kääntösäde
131 mm
Juoksupinnan kovuus
A 87 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Täyslukituksella varustetut kääntöpyörät
Pyörän keskiö polypropeenia, Juoksupinta: TENTEprene (termoplastinen kumi), harmaa, jälkiä jättämätön, kuulalaakeroitu ,...
Kääntöpyörä, runko puristettua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, kaksoiskuulalaakeroitu kääntökehä, pyörän akseli mutte...