Pyörät
STP500x80-Ø50 HL90
Pyörän keskiö puristettua terästä, lakattu, raskaan sarjan pyörä, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu
Kääntöpyörä, runko ja laippa hitsattu, sinkitty, sinipassivoitu, suojattu kaksisuuntainen kääntölaakeri ja kartiorullalaakeri, kierrekeskiötappi ja lukkomutteri, rasvanippa, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. Pyörän keskiö puristettua terästä, lakattu, raskaan sarjan pyörä, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu
Vierintävastus | |
Käyttöääni | |
Hiertyminen | |
Korroosiosuoja |
Pyörän halkaisija | 500 mm |
Pyörän leveys | 80 mm |
Laipan koko | 270 x 250 mm |
Pyörän halkaisija
500 mm
Pyörän leveys
80 mm
Laipan koko
270 x 250 mm
Laipan reikien keskiöt
230 x 210 mm
Laipan reikä
17 mm
Ylitys
130 mm
Kääntösäteen haitta
790 mm
Kokonaiskorkeus
610 mm
Kantavuus
7,200 kg
Lämpötila
- 10 / + 60 °C
Standardi
EN_12533
Paino
125 kg
Kaulus-Ø
316 mm
Kääntösäde
395 mm
Juoksupinnan kovuus
A 92 Shore
Ruostumaton
Ei
Sähkön johtavuus
Ei
Runko
Kääntöpyörät
Pyörän keskiö puristettua terästä, lakattu, raskaan sarjan pyörä, Juoksupinta: polyuretaania, valettu, kuulalaakeroitu
Kiinteä pyörä, Haarukka ja laippa hitsattua terästä, sinkitty, sinipassivoitu, pyörän akseli mutterilla, Kiinnityslevy. ...