Rueda giratoria Rueda 75 mm
Agila twin
EAN:
4031582439410
Número de producto:
2970POO075P50
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Carcasa sólida
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación seg...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
La Rueda giratoria Rueda Agila twin incorpora una Placa rectangular como sistema de fijación para garantizar una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en Chapa de acero, mediana y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de Dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de Polipropileno con banda de rodadura Idéntico con cuerpo de Aro, equipada con Cojinete liso para un funcionamiento silencioso, y tiene un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 102 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como Camas de cuidados, Carros de catering y sistemas de entrega de comidas, Carros de servicio a bordo, y Mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales