Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria rueda Galea cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo que garantiza una instalación segura y confiable. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero en todas las direcciones. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso que asegura un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
5070YGH125P30-12
EAN
4031582353600
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria Rueda
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Altura total
162 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.51 kg
Nombre del producto
Galea
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Agujero para tornillo
Diámetro del agujero del Perno
12 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Cerrado
Material
Poliamida
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
205 mm
Desplazamiento
40 mm
Radio de giro
102.5 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno, conductor eléctrico
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica, conductora eléctrica
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Combinación de colores
Los colores pueden adaptarse al diseño del producto
Superficie pintada
Oro, cromo o colores brillantes
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Componentes resistentes a químicos
Insensible a muchos agentes de limpieza y sustancias químicas
Conforme a las normas
Aplicable en la industria alimentaria (aprobación Lerpac)
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Galea
5077YGH125P30-12

La rueda giratoria con freno total Galea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso, y tiene un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 162 mm. La capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
Uso ligero
125 mm
162 mm
Uso ligero
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Galea
5071YGH125P30-12

La rueda giratoria con freno direccional Galea está equipada con un agujero para tornillo como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y versátil. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 162 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como sillas de ducha.

125 mm
162 mm
Uso ligero
125 mm
162 mm
Uso ligero