Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 800 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren movilidad controlada y alta resistencia.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3477UEJ200P63
EAN
4031582378023
Atributos principales
Tipo
Rueda giratoria con Freno total
Capacidad de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
3.1 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
105 mm
Carcasa
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Interferencia de giro
334 mm
Desplazamiento
55 mm
Radio de giro
167 mm
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
64 Shore A
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, negro, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
46 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Previene movimientos no deseados
Bloqueo de rueda para operación manual
Soporte asegurado
Bloqueo total para bloquear simultáneamente la rueda y la carcasa giratoria
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Dirección sencilla
Cabezal giratorio con doble rodamiento de bolas
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Alpha
3470UEJ200P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida resistente con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, incorporando un rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio
Variantes
Rueda fija 200 mm
Rueda fija 200 mm
Alpha
3478UEJ200P63

La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, garantizando una resistencia estructural excepcional y durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida de alta resistencia con una banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, optimizada para un excelente agarre y absorción de impactos, mientras que el rodamiento de rodillos asegura un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero robustas. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 400 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 800 kg.

240 mm
200 mm
Uso medio
240 mm
200 mm
Uso medio